arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PHL-W 50-060 图片仅供参考

PHL-W 50-060

长行程机械手

ID 308190

长行程机械手 PHL-W, 尺寸: 50, 气动, 型材导轨

  • 单指行程: 60 mm
  • 闭合力: 2050 N
  • 张开力: 2050 N
  • 最高环境温度: 90 °C
单指行程 [mm] 60.0
闭合力 [N] 2050.0
张开力 [N] 2050.0
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 2066.0
打开力(手指长度 0 mm) [N] 2066.0
重量 [kg] 9.24
建议工件重量 [kg] 10.25
每双行程的气缸容量 [cm³] 575.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.61
打开时间 [s] 0.61
最大允许手指长度 [mm] 600.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 8.0
IP 防护等级 41
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.02
长度 X [mm] 287.4
宽度 Y [mm] 132.0
高度 Z [mm] 105.2
力矩 Mx max. [Nm] 150.0
力矩 My max. [Nm] 590.0
力矩 Mz max. [Nm] 219.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 5300.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ガイド
プロファイルレールガイド

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。