arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PHL-W 63-080 Ilustração semelhante

PHL-W 63-080

Garra de longo curso

ID 308270

Garra de longo curso PHL-W, Tamanho: 63, pneumático, Guia de trilho perfilado

  • Curso por castanha: 80 mm
  • Força de fechamento: 3100 N
  • Força de abertura: 3100 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 80.0
Força de fechamento [N] 3100.0
Força de abertura [N] 3100.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 3125.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 3125.0
Peso [kg] 15.21
Peso recomendado da peça [kg] 15.5
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1280.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.94
Tempo de abertura [s] 0.94
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 800.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 12.0
Classe de proteção IP 41
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Comprimento X [mm] 371.0
Largura Y [mm] 164.0
Altura Z [mm] 128.7
Momento Mx máx. [Nm] 180.0
Momento My máx. [Nm] 1080.0
Momento Mz máx. [Nm] 417.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 10000.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione

Guida
Guida lineare

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P