arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PSH 42-1-EX 图片仅供参考

PSH 42-1-EX

长行程机械手

ID 1452071

长行程机械手 PSH, 尺寸: 42, 气动, 防爆型

  • 单指行程: 50 mm
  • 闭合力: 1170 N
  • 张开力: 1170 N
  • 最高环境温度: 90 °C
单指行程 [mm] 50.0
闭合力 [N] 1170.0
张开力 [N] 1170.0
重量 [kg] 4.65
建议工件重量 [kg] 6.0
每双行程的气缸容量 [cm³] 255.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.25
打开时间 [s] 0.25
最大允许手指长度 [mm] 230.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 2.5
IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.05
长度 X [mm] 232.0
宽度 Y [mm] 97.0
高度 Z [mm] 77.0
力矩 Mx max. [Nm] 25.0
力矩 My max. [Nm] 20.0
力矩 Mz max. [Nm] 25.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 500.0
ATEX 型
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
齿条和齿轮传动原理

外壳材料
硬质阳极氧化高强度铝

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可以配备 SDV-P 压力保持阀