arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSW-B 64-PZ 图片仅供参考

GSW-B 64-PZ

适用于机械手的主轴接口

ID 308422

适用于机械手的主轴接口 GSW-B, 尺寸: 64, 气动,液压, 为平动机械手制备, 为定心机械手制备

  • 最高环境温度: 90 °C
  • 柄径: 20 mm
Poids [kg] 0.23
Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] 20.0
Pression de service nominale air comprimé [bar] 6.0
Pression d'utilisation minimale de l'air comprimé [bar] 4.0
Pression d'utilisation max. de l'air comprimé [bar] 8.0
Pression de service nominale fluide de refroidissement [bar] 40.0
Pression min. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] 20.0
Pression max. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] 50.0
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Diamètre D [mm] 64.0
Hauteur Z [mm] 63.0
Préparé pour des pinces parallèles Oui
Conçu pour des pinces concentriques Oui
Les valeurs se réfèrent uniquement à l'adaptateur GSW-B.
La pince appropriée doit être commandée séparément.
Reportez-vous aux pages suivantes pour les valeurs spécifiques aux pinces.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
se rapporte à la combinaison d'un GSW-B et de la pince de référence correspondante, et représente la force de serrage minimale suffisante.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.

Principe de fonctionnement
Répartiteur de pression et cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier bruni

Matériau interface broche
Alliage d'aluminium

Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Vis de fixation, éléments de centrage, notices de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne) La pince n'est pas incluse et doit être commandée séparément dans la version souhaitée.