GSW-V25-SND080
シャンクインターフェース付き真空グリッパー
ID 309127
シャンクインターフェース付き真空グリッパー GSW-V, サイズ: 25, 空圧式、油圧式
- 最高周囲温度: 90 °C
- シャンクの直径: 25 mm
- 吸引カップのサイズ: 80 mm
- 吸引力: 400 N
技术细节
| 重量 [kg] | 0.22 |
|---|---|
| 排気時間 [s] | 1.1 |
| 減圧にかかる時間 [s] | 0.7 |
| 吸引力 [N] | 400.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 最大許容RPM [1/min] | 20.0 |
| 定格作動圧力 (圧縮空気) [bar] | 6.0 |
| 定格流量 (圧縮空気) [l/min] | 300.0 |
| 圧縮空気の最小作動圧 [bar] | 4.0 |
| 圧縮空気の最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 最小流量 (圧縮空気) [l/min] | 200.0 |
| 定格作動圧力 (クーラント) [bar] | 40.0 |
| 定格流量 (クーラント) [l/min] | 25.0 |
| クーラントの最小作動圧力 [bar] | 20.0 |
| クーラントの最大作動圧力 [bar] | 60.0 |
| 定格真空 [bar] | -0.8 |
| 最小真空 [bar] | -0.6 |
| 騒音圧力レベル [dB(A)] | 94.0 |
| D 径 [mm] | 89.0 |
| 高さ Z [mm] | 130.0 |
寸法
寸法
モデルシリーズに関する一般注意事項
吸引パッド
滑らかな表面に完璧に適合し、取付け時の衝撃緩衝効果と吸引動作中のストローク効果を備えています。 ご要望に応じて、特別仕様の吸引カップもご用意いたします。
時間
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。
作動方式
ベンチュリノズル
ハウジングの材質
アルミニウム
スピンドルインターフェース材質
アルミ合金
吸引カップの材質
NBR-60
作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
組み付け・取扱説明書