arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SVH rechte Hand 图片仅供参考

SVH rechte Hand

五指伺服电动机械抓手

ID 1545592

五指伺服电动机械抓手 SVH, 尺寸: , 右, 电动, 右, 通信接口: RS 485

  • 能源供应: 24 V
总长度 [mm] 242.5
手宽度 [mm] 92.0
手指数量 5.0
轴数 20.0
最大手指宽度 [mm] 92.0
与普通人手的比 1:1
自由度 20.0
拇指自由度 2.0
食指自由度 2.0
中指自由度 2.0
无名指自由度 1.0
小指自由度 1.0
手展开自由度 1.0
重量 [kg] 1.3
IP 防护等级 20
额定电压 [V] 24.0
通信接口 RS 485

产品系列的常规说明

手指材料
铝合金

工件重量
对于采用人机协作的应用,最大重量为 0.85 kg。对于其他应用和轮廓夹持,允许的工件重量会显著增加。

闭合/打开时间
最小闭合和开启时间指最大速度和最大加速度下无电流限制(最大电流)时手指的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。

启动
电动,借助伺服电机

额定电流
可持续驱动。对于超过额定电流直至最大电流的所有情况,必须遵守具体操作手册的说明。

工作原理
主轴导轨

外壳材料
铝合金,涂层

保修期
12 个月

标配范围
SVH 机械手存放在铝质箱中