arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGS 40-N-N-B 图片仅供参考

EGS 40-N-N-B

旋转抓取模块,带平动机械手

ID 1321043

旋转抓取模块,带平动机械手 EGS, 尺寸: 40, 电动

  • 单指行程: 6 mm
  • 扭矩: 0.115 Nm
单指行程 [mm] 6.0
最小抓取力 [N] 35.0
最大抓取力 [N] 140.0
额定转矩 [Nm] 0.115
最小旋转角度 [°] 30
最大旋转角度 [°] 270
建议工件重量 [kg] 0.55
最大允许手指长度 [mm] 50.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.08
最大允许质量惯性矩 [kgmm²] 180.0
抓取重复精度 [mm] 0.02
重复回转精度 [°] ± 0.5
闭合时间 [s] 0.16
打开时间 [s] 0.16
重量 [kg] 1.2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 30
噪音排放 [dB(A)] < 70
长度 X [mm] 101.4
宽度 Y [mm] 64.0
高度 Z [mm] 127.3
控制器电子元件 配套
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 1.0
最大电流 [A] 2.0
通信接口 数字 I/O
数字输入量 4.0
力矩 Mx max. [Nm] 1.5
力矩 My max. [Nm] 2.0
力矩 Mz max. [Nm] 4.0
力 Fz max. [N] 170.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合、张开和旋转时间
是模块的纯移动时间。PLC 反应时间未包括在内,但在确定周期时间时必须加以考虑。

工作原理
齿条和齿轮传动原理

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料
钢

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。