GSM-R 40-AS-E-090
ID 304689
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
旋转抓取模块,带径向机械手 GSM-R, 尺寸: 40, 气动, 抓取力保持装置: AS, 终端终点位置阻尼: 弹性体
- 张开角度: 90 °
- 旋转角度: 90 °
- 闭合力矩: 15 Nm
- 端位置调整: 90 °
- 扭矩: 2.3 Nm
技术细节
| 端位置调整 [°] | 90.0 |
|---|---|
| 每个手爪的张开角度 [°] | 90.0 |
| 每个手爪的最大闭合角度 [°] | 3.5 |
| 闭合力矩 [Nm] | 15.0 |
| 弹簧产生的闭合力矩 [Nm] | 3.0 |
| 扭矩 [Nm] | 2.3 |
| 旋转角度 [°] | 90 |
| 建议工件重量 [kg] | 1.0 |
| 抓取耗气量 [cm³] | 80.52 |
| 旋转耗气量 [cm³] | 51.0 |
| 重量 [kg] | 2.19 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 旋转缓冲 | 弹性体 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 最小抓取工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最小旋转工作气压 [bar] | 3.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.21 |
| 打开时间 [s] | 0.31 |
| 中等负载下的旋转时间** [s] | 0.14 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 80.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.25 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 抓取重复精度 [mm] | 0.02 |
| 重复回转精度 [°] | 0.1 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 8.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 6.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 130.0 |
最大负载
闭合力矩曲线**
最大负载
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
闭合力矩曲线**
- X 轴:
- 张开角度
- Y 轴:
- 闭合力矩
**图适用于所有张开角度。
产品系列的常规说明
闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合、张开和旋转时间
开合时间仅指基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。旋转时间是旋转部件的纯运动时间。 不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
中间连接负载
用以表示典型荷载。定义在转动惯量为最大值的一半时可旋转,不会受限、没有弹跳或撞击,负载在中心位置,旋转轴沿竖直方向。
工作原理
双驱动导向运动学
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
定心套、直接连接用 O 型圈、横向紧固用螺钉、回转角度调节用钢球、装配和操作手册(带制造商声明)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现