arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
DRG 44-90-AS-HT Vergelijkbare illustratie

DRG 44-90-AS-HT

Radiale grijper

ID 39307106

Radiale grijper DRG, Maatuitvoering: 44, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS, in een versie voor hoge temperatuur

  • Openingshoek: 90 °
  • Sluitmoment: 8.2 Nm
  • Max. omgevingstemperatuur: 130 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 410.0
Angolo di apertura per griffa [°] 90.0
Angolo chiuso per griffa [°] 1.5
Momento in chiusura [Nm] 8.2
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 1.8
Peso [kg] 0.5
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.9
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 16.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.4
Tempo di apertura [s] 0.5
Tempo di chiusura solo con molla [s] 0.45
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.09
Classe di protezione IP 67
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Lunghezza X [mm] 60.0
Larghezza Y [mm] 45.4
Altezza Z [mm] 86.5
Coppia Mx max [Nm] 6.2
Coppia Mz max [Nm] 0.5
Forza assiale max. Fz max. [N] 100.0
Versione per temperatura elevata
L'angolo di apertura delle griffe può essere limitato.

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
Sempre integrato utilizzando molle, e possibile anche tramite valvola di mantenimento della pressione SDV-P