LGR 40-AS
径向机械手
ID 312979
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
径向机械手 LGR, 尺寸: 40, 气动, 抓取力保持装置: AS
- 张开角度: 90 °
- 闭合力矩: 13.8 Nm
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 831.0 |
|---|---|
| 每个手爪的张开角度 [°] | 90.0 |
| 每个手爪的最大闭合角度 [°] | 4.0 |
| 闭合力矩 [Nm] | 13.8 |
| 弹簧产生的闭合力矩 [Nm] | 3.0 |
| 重量 [kg] | 1.27 |
| 建议工件重量 [kg] | 1.055 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 24.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.21 |
| 打开时间 [s] | 0.31 |
| 闭合-/打开时间,带弹簧 [s] | 0.49 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 80.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.22 |
| IP 防护等级 | 20 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 8.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 6.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 130.0 |
最大负载
最大允许手指投影
闭合力矩曲线**
最大允许手指投影
最大负载
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
最大允许手指投影
闭合力矩曲线**
- X 轴:
- 张开角度
- Y 轴:
- 闭合力矩
**图适用于所有张开角度。
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
定心元件、装配和操作说明书(包含制造商声明)。