LMG
食品机械手
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
易于清洁的设计使这款机械手适合食品搬运
Description
优势 - 您将获益
- 抛光不锈钢外壳
实现了完全的清洁和抗腐蚀 - 张开角度调整范围:20°至 180°
应用广泛 - 通过无软管直接接口供气
所有自动化系统均可用的灵活压力供应 - 完全密封的机械部件 (IP69K)
极端工作条件下使用 - 全部配有夹持力安全装置
避免在空气压力下降时出现食物掉落问题
选件和特殊信息
- 某些专门针对应用设计的版本,工作温度最高可达 130 °C。
- 版本 A (带监控功能)
可以对机械手状态进行监控的版本 A 并不是一个选配功能,而是一个单独版本。传感器均已集成在机械手之中。传感器仅可在雄克工厂进行更换。