AGE-U
Compliance
Unidad de compensación con compensación angular y rotatoria para la adaptación del efector terminal a la posición del componente
Description
Ventajas y beneficios
- Desviación durante la rotación y en un ángulo
compensa imprecisiones en la posición de la pieza y ahorra tiempo, dinero y esfuerzo al simplificar la programación del robot - Retorno céntrico
permite que los componentes se coloquen en una posición definida - Retorno de la unidad accionado por muelle
puede ajustarse mediante aire comprimido para una desviación óptima - Patrón de montaje ISO
con cables del robot y la herramienta conformes con las normas ISO Es posible establecer una conexión roscada directa con los tipos de robots convencionales sin una placa adaptadora adicional - Detección de bloqueo
aumenta la seguridad del proceso y simplifica la puesta en marcha
Opciones e información especial
- El robot de protección opcional
Cubierta protectora disponible para la unidad de compensación. La cubierta protectora puede encargarse y adaptarse.