arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FUS-001 图片仅供参考

FUS-001

ID 320518

插入装置 FUS, 尺寸: 001, 带锁定

  • XY 补偿: 1.7 mm
  • 旋转位移: 4.5 °
  • 刚性变化: 1.7 N/mm
  • 补偿中心间隙: 23 mm
  • 力 Fz max.: 22 N
  • 力 Fd 最大: 360 N
锁紧 带锁定
XY 补偿 [mm] 1.7
角度偏转 [°] 1
旋转补偿角 [°] 4.5
刚性变化 [N/mm] 1.7
补偿中心间隙 [mm] 23.0
重复精度 [mm] ± 0.026
重量 [kg] 0.18
最小工作压力 [bar] 5.0
最大工作压力 [bar] 6.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最大力 Fx/Fy 立式安装 [N] 22.0
最大力 Fx/Fy 水平安装 [N] 6.7
锁定力 Fz [N] 22.0
最大力 Fd  [N] 360.0
直径 D [mm] 56.9
高度 Z [mm] 41.5
力矩 Mx max. [Nm] 3.4
力矩 My max. [Nm] 3.4

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

监测
通过感应接近开关

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

材料
弹性体材料

外壳

标配范围
无安装螺纹

保修期
24 个月