DDF 2-160-P4-E10
ID 323173
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Anzahl Elektrodurchführungen: 10
- Werkstückgewicht: 250 kg
- Kraft Fz max.: 9000 N
- Kraft Fd max.: 18000 N
技术细节
| Durchführung | pneumatische und elektrische Durchführung |
|---|---|
| Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 250.0 |
| Max. Antriebsdrehzahl [1/min] | 90.0 |
| Max. Drehgeschwindigkeit [°/s] | 540.0 |
| Nenndrehmoment [Nm] | 22.0 |
| Losdrehmoment [Nm] | 25.0 |
| Drehwinkel [°] | > 360 |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 4.0 |
| Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung | 4x G1/8" |
| Max. Druck pro Anschluss [bar] | 10.0 |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Kanal) [l/min] | 370.0 |
| Max. Luftdruck Sperrluft [bar] | 1.0 |
| Anzahl Elektrodurchführungen | 10.0 |
| Max. Spannung [V] | 60.0 |
| Max. Stromstärke [A] | 1.0 |
| Eigenmasse [kg] | 14.2 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Max. dynamisches Biegemoment Mx* [Nm] | 550.0 |
| Max. dynamisches Biegemoment My* [Nm] | 550.0 |
| Max. dynamisches Torsionsmoment Mz* [Nm] | 400.0 |
| Max. Querkraft Fq* [N] | 2500.0 |
| Durchmesser D [mm] | 200.0 |
| Höhe Z [mm] | 156.9 |
| Biegemoment Mx [Nm] | 900.0 |
| Biegemoment My [Nm] | 900.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 9000.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 18000.0 |
Eine Version für die Durchführung von Vakuum ist auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Statische Kräfte und Momente, die auf die Drehdurchführung wirken können.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Befestigung
standardisierte ISO 9409-Schnittstelle (roboterseitig)
Gehäuse
hochfeste, hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Lieferumfang
Drehdurchführung in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate