arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS A15-K

COS A15-K

通道模块

ID 1586965

通道模块, A15, 主侧

  • 针脚触点数量: 15
适用于 更换头
螺钉连接图 S7
传输类型 信号
重量 [kg] 0.02
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
针脚触点数量 15.0
额定电流 [A] 2.0
交流电压 [V AC] 50.0
直流电压 [V DC] 50.0
电气接头 D-sub 连接插头