arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS JB3-K

COS JB3-K

通道模块

ID 1586303

通道模块, JBx, 主侧
适用于 更换头
螺钉连接图 L2
重量 [kg] 0.84
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
插座连接 切向
介质类型 空气
最大工作压力 [bar] 6.9
特殊特性 气路接口 (2 x G1/4"),与外部用户侧阀门一起使用。
在 CPS-K 的 A 侧使用气动控制模块时,还需要在 CPS-A 上安装 COS Z50-A-LD 转接板 (ID 1584093)。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。