arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS JU3-K

COS JU3-K

通道模块

ID 1586308

通道模块, JUx, 主侧
适用于 更换头
螺钉连接图 L2
重量 [kg] 0.6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 50.0
防护等级 IP IP20
交流电压 [V AC] 24.0
直流电压 [V DC] 24.0
插座连接 切向
介质类型 空气
最大工作压力 [bar] 6.9
特殊特性 带有双稳态方向控制阀的阀门模块,用于控制 CPS-K。集成引脚块,可通过相应的控制模块进行控制。气动接口 1x G1/4”。
在 CPS-K 的 A 侧使用气动控制模块(带集成阀门)时,还需要在 CPS-A 上安装转接板 COS Z50-A-LD (ID 1584093)。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。