COS K14-A
通道模块
ID 1586379
通道模块, K19, 转接头侧
- 针脚触点数量: 14
技术细节
| 适用于 | 工具 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | K |
| 传输类型 | 信号 |
| 重量 [kg] | 0.11 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 防护等级 IP | IP64(仅在耦合状态下) |
| 针脚触点数量 | 14.0 |
| 额定电流 [A] | 3.0 |
| 交流电压 [V AC] | 50.0 |
| 直流电压 [V DC] | 50.0 |
| 电气接头 | Amphenol PT 卡扣锁定式插座,19 针 |
| 插座连接 | 径向 |
| 特殊特性 | 旋转编码开关,用于 0 – 15 个工具的工具编码。专为最大 0.15 A 和 24 V 设计。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。