arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS K19-K

COS K19-K

通道模块

ID 1586384

通道模块, K19, 主侧

  • 针脚触点数量: 19
适用于 更换头
螺钉连接图 K
传输类型 信号
重量 [kg] 0.1
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP64(仅在耦合状态下)
针脚触点数量 19.0
额定电流 [A] 3.0
交流电压 [V AC] 50.0
直流电压 [V DC] 50.0
电气接头 Amphenol PT 卡扣锁定式连接器,19 针