arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS KF19-A

COS KF19-A

通道模块

ID 1586451

通道模块, KF19, 转接头侧

  • 针脚触点数量: 19
适用于 工具
螺钉连接图 K
传输类型 信号
重量 [kg] 0.11
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP64(仅在耦合状态下)
针脚触点数量 19.0
额定电流 [A] 3.0
交流电压 [V AC] 30.0
直流电压 [V DC] 30.0
电气接头 M16 插座,19 针