COS MT8L-A
通道模块
ID 1586687
通道模块, MT8, 转接头侧
- 针脚触点数量: 8
技术细节
| 适用于 | 工具 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 功率 |
| 重量 [kg] | 0.33 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 防护等级 IP | IP64(仅在耦合状态下) |
| 针脚触点数量 | 8.0 |
| 额定电流 [A] | 20.0 |
| 交流电压 [V AC] | 450.0 |
| 直流电压 [V DC] | 700.0 |
| 电气接头 | Amphenol MS 螺纹盖插座,8 针 |
| 电气连接插座 | 切向 |
| 特殊特性 | 左电缆接口 |
连续运行时降额
周期性运行时降额
连续运行时降额
连续运行时降额:允许的电流取决于环境温度。超过此温度会导致过热且产品可能损坏。
- X 轴:
- 环境温度
- Y 轴:
- 允许的电流
周期性运行时降额
循环运行时降额:最大额定电流(20 A,10 分钟为基准)的时间相关传递取决于占空比 (t)。超过温度限制会导致过热,从而导致产品损坏。
- X 轴:
- 温度
- Y 轴:
- 按时
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。