arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS P186A-K

COS P186A-K

通道模块

ID 1586866

通道模块, P186A, 主侧

  • 针脚触点数量: 6
适用于 更换头
螺钉连接图 J/B
传输类型 气动
重量 [kg] 0.16
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
插座连接 轴向
流体通路数量 6x G1/8"
介质类型 空气,真空
每个流体通道的最大体积流量 650 l/min (G1/8")
最大工作压力 [bar] 8.0
特殊特性 COS P186-K 和 COS P186A-K 分别兼容 COS P186-A 和 COS P186A-A。
该通道模块还兼容 CPB 快换装置。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。