arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS RE10-K

COS RE10-K

通道模块

ID 1586653

通道模块, RE10, 主侧
适用于 更换头
螺钉连接图 J
传输类型 通信
重量 [kg] 0.17
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP64(仅在耦合状态下)
总线系统 EtherNet
传输速度 [Mbit/s] 100
额定电流 [A] 1.0
交流电压 [V AC] 48.0
直流电压 [V DC] 48.0
电气接头 AIDA PushPull-RJ45
插座连接 径向
特殊特性 支持“以太网供电”(PoE),且符合 CAT5e 要求。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。