arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS TD-A

COS TD-A

通道模块

ID 1586730

通道模块, TD, 转接头侧

  • 针脚触点数量: 4
适用于 工具
螺钉连接图 J
传输类型 通信
重量 [kg] 0.36
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP64(仅在耦合状态下)
总线系统 DeviceNet
针脚触点数量 4.0
额定电流 [A] 5.0
交流电压 [V AC] 24.0
直流电压 [V DC] 24.0
电气接头 7/8" 插座,5 针
插座连接 径向
电气接头 7/8" 插座,4 针
电气连接插座 径向
在 CPS 040 和 CPS 041 上安装需要附加转接板 (ID 1584116)。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。