arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWO-MT8-A 图片仅供参考

SWO-MT8-A

电路通道模块

ID 9937158

电路通道模块 SWO-E, 尺寸: MT8, 快换刀具侧, 转接头侧

  • 电气通道的数量: 8
适用于 快换刀具侧
螺钉连接图 J
传输类型 功率
重量 [kg] 0.33
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP65 (仅在连接时)
针脚触点数量 8.0
额定电流 [A] 20.0
交流电 [V AC] 500.0
直流电 [V DC] 700.0
电气接头 Amphenol MS 螺纹盖插座,8 针
电气连接插座 切向
特殊特性 右电缆接口

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。