arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-RK19-K 图片仅供参考

SWO-RK19-K

电路通道模块

ID 9965782

电路通道模块 SWO-E, 尺寸: RK19, 快换机器人侧, 主侧

  • 电气通道的数量: 19
适用于 快换机器人侧
螺钉连接图 J
传输类型 信号
重量 [kg] 0.25
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
针脚触点数量 19.0
额定电流 [A] 3.0
交流电 [V AC] 150.0
电气接头 Intercontec M23 螺纹盖连接器
电气连接插座 径向
特殊特性 -

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。