CMS 100-A-B
ID 1545387
- Forza Fz max: 1800 N
- Carico utile totale max.: 43 kg
技术细节
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 43.0 |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.11 |
| Flangia di accoppiamento, lato utensile | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Altezza Z [mm] | 28.0 |
| Diagramma di collegamento viti | J |
| forza di trazione statica massima Fz [N] | 1800.0 |
| Coppia dinamica max Mx/My [Nm] | 230.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 230.0 |
| Coppia statica max Mx/My [Nm] | 500.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 1185.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Diagramma di carico
Dimensioni e carichi massimi
È la somma di tutti i carichi statici che possono agire sul sistema di stoccaggio per garantire un funzionamento privo di errori.
Diagramma di carico
Peso massimo di manipolazione in funzione dell'accelerazione e del braccio di leva (con Mx/My). Lo schema non sostituisce il disegno tecnico.
- X 轴:
- Braccio leva
- Y 轴:
- Peso
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
Manuale attraverso la leva di bloccaggio
Principio di funzionamento
Azionando la leva manuale, con un perno si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore.
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
Garanzia
24 mesi