FWS
Flachwechselsystem
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
Manuelles Werkzeugwechselsystem für kleine Manipulatoren und Greifer, mit integrierter Luft- und Elektrodurchführung
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Extrem flach bauend (Gesamthöhe nur 14 mm)
Minimiert die Auskragung und verringert die Belastung der Antriebe - Bedienung des Wechslers ohne zusätzliches Werkzeug
Einfaches und schnelles Wechseln - Integrierte Durchführungen
für bis zu vier Pneumatik- und acht Luftdurchführungen - Zentrisch angeordnete, elektrische und pneumatische Durchführung
Minimiert die Störkontur; keine außenliegende Verdrahtung und Verschlauchung - ISO-Flanschbild
Direktmontage an ISO 9409-50-4-M6 Flanschbild
Optionen und spezielle Informationen
- Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.