arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSR-A 100–A-0

NSR-A 100–A-0

ID 303179

托盘更换系统 NSR-A, 尺寸: 100, 托盘法兰, 气动, 直通

  • 最大总荷载: 75 kg
型号 直通
重复精度 [mm] < 0.02
重量 [kg] 0.34
锁定时最大距离 [mm] 0.3
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
力矩 Mx max. [Nm] 75.0
力矩 Mz max. [Nm] 200.0
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
托盘适配器的供货范围中已包含夹持销。但仍可以单独订购。

产品系列的常规说明

注意:

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
内部楔钩动力学

介质传输
通过电模块和/或流体模块选配

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
所订购版本的托盘快换系统、机械连接元件和安全信息(具体的产品说明可线上获取)

保修期
24 个月