NSR-A 160–A-0
IDnr. 303169
托盘更换系统 NSR-A, 尺寸: 160, 托盘法兰, 气动, 直通
- 最大总荷载: 300 kg
技术细节
| 型号 | 直通 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 1.13 |
| 锁定时最大距离 [mm] | 1.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 700.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 1600.0 |
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
托盘适配器的供货范围中已包含夹持销。但仍可以单独订购。
托盘适配器的供货范围中已包含夹持销。但仍可以单独订购。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
指示值为最大机械有效负载。实际寻找确定使用的设备装置时,还应考虑到动态所在成的负载。
产品系列的常规说明
注意:
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
内部楔钩动力学
介质传输
通过电模块和/或流体模块选配
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
所订购版本的托盘快换系统、机械连接元件和安全信息(具体的产品说明可线上获取)
保修期
24 个月