arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTN-AXIA130 SI-2000-125 图片仅供参考

FTN-AXIA130 SI-2000-125

力/扭矩传感器

ID 1512886

力/扭矩传感器 FT-AXIA, 尺寸: 130, EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485

  • 评估根据: EtherNet
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 2000 N
  • 测量范围 Fz: ± 4000 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 125 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 125 Nm
  • IP 防护等级: 67
evaluatie via EtherNet
Materiaal behuizing Aluminium
Sensorkabel 5 m, M12-connector op een M12-connector
Besturingslijn Y-verdeler 4 m, M12-connector op RJ-45 connector en 3-polige voeding (open litzendraad)
Gewicht [kg] 0.86
Kalibratie 1 SI-2000-125
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 2000
Meetbereik Fz [N] ± 4000
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 125
Meetbereik Mz [Nm] ± 125
Overbelasting Fx, Fy [N] ± 10000
Overbelasting Fz [N] ± 20000
Overbelasting Mx, My [Nm] ± 620
Overbelasting Mz [Nm] ± 620
Resonantiefrequentie Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Resonantiefrequentie Fz, Mx, My [Hz] 4000.0
Resolutie Fx, Fy [N] 0.625
Resolutie Fz [N] 0.625
Resolutie Mx, My [Nm] 0.025
Resolutie Mz [Nm] 0.025
IP-beschermklasse 67
Diameter D [mm] 130.0
Hoogte Z [mm] 39.2

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
<2 % van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

evaluatie via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
twaalf maanden