arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 图片仅供参考

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

力/扭矩传感器

ID 1392582

力/扭矩传感器 FT-AXIA, 尺寸: 80, EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485

  • 评估根据: 串行接口 (RS-485)
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 200 N
  • 测量范围 Fz: ± 360 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 8 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 8 Nm
  • IP 防护等级: 64
评估根据 串行接口 (RS-485)
外壳材料
重量 [kg] 0.3
校准 1 SI-200-8
测量范围 Fx、Fy [N] ± 200
测量范围 Fz [N] ± 360
测量范围 Mx、My [Nm] ± 8
测量范围 Mz [Nm] ± 8
校准 2 SI-500-20
测量范围 Fx、Fy [N] ± 500
测量范围 Fz [N] ± 900
测量范围 Mx、My [Nm] ± 20
测量范围 Mz [Nm] ± 20
过载 Fx、Fy [N] ± 2500
过载 Fz [N] ± 4500
过载 Mx、My [Nm] ± 100
过载 Mz [Nm] ± 100
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] 2200.0
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] 2600.0
分辨率 Fx, Fy [N] 0.1
分辨率 Fz [N] 0.1
分辨率 Mx、My [Nm] 0.005
分辨率 Mz [Nm] 0.005
IP 防护等级 64
直径 D [mm] 82.0
高度 Z [mm] 25.4

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 2%

评估根据
EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485

保修期
12 个月