arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTD-Omega-191 SI-1800-350 图片仅供参考

FTD-Omega-191 SI-1800-350

力/扭矩传感器
力/扭矩传感器 FT, 尺寸: Omega191

  • 评估根据: DAQ
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 1800 N
  • 测量范围 Fz: ± 4500 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 350 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 350 Nm
evaluation via DAQ
Weight [kg] 9.41
Calibration SI-1800-350
Measuring range Fx, Fy [N] ± 1800
Measuring range Fz [N] ± 4500
Measuring range Mx, My [Nm] ± 350
Measuring range Mz [Nm] ± 350
Overload Fx, Fy [N] ± 36000
Overload Fz [N] ± 110000
Overload Mx, My [Nm] ± 6800
Overload Mz [Nm] ± 6800
Resolution Fx, Fy [N] 0.375
Resolution Fz [N] 0.75
Resolution Mx, My 0.055
Resolution Mz 0.035
Diameter D [mm] 190.0
Height Z [mm] 64.0
DAQ version
Please note that the dimensions, dead weight and resonance frequency of the IP protection versions differ from the basic version.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
12 meses