FTN-Omega-160 SI-2500-400
力/扭矩传感器
力/扭矩传感器 FT, 尺寸: Omega160
- 评估根据: EtherNet/IP
- 测量范围 Fx、Fy: ± 2500 N
- 测量范围 Fz: ± 6250 N
- 测量范围 Mx、My: ± 400 Nm
- 测量范围 Mz: ± 400 Nm
技术细节
| 评估根据 | EtherNet/IP |
|---|---|
| 重量 [kg] | 2.72 |
| 校准 | SI-2500-400 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 2500 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 6250 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 400 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 400 |
| 过载 Fx、Fy [N] | ± 18000 |
| 过载 Fz [N] | ± 48000 |
| 过载 Mx、My [Nm] | ± 1700 |
| 过载 Mz [Nm] | ± 1900 |
| 谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] | 1300.0 |
| 谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] | 1000.0 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.5 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.75 |
| 分辨率 Mx、My | 0.05 |
| 分辨率 Mz | 0.05 |
| 直径 D [mm] | 156.5 |
| 高度 Z [mm] | 55.9 |
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%
防溅水保护
可选 IP 60、65、68
外壳
铝和不锈钢
保修期
12 个月