FTN-Omega85 SI-475-20
力/扭矩传感器
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
力/扭矩传感器 FT, 尺寸: Omega85
- 评估根据: EtherNet/IP
- 测量范围 Fx、Fy: ± 475 N
- 测量范围 Fz: ± 950 N
- 测量范围 Mx、My: ± 20 Nm
- 测量范围 Mz: ± 20 Nm
技术细节
| 评估根据 | EtherNet/IP |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.658 |
| 校准 | SI-475-20 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 475 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 950 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 20 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 20 |
| 过载 Fx、Fy [N] | ± 13000 |
| 过载 Fz [N] | ± 27000 |
| 过载 Mx、My [Nm] | ± 500 |
| 过载 Mz [Nm] | ± 610 |
| 谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] | 2100.0 |
| 谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] | 3000.0 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.075 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.11 |
| 分辨率 Mx、My | 0.003 |
| 分辨率 Mz | 0.002 |
| 直径 D [mm] | 85.0 |
| 高度 Z [mm] | 33.4 |
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
センサーに作用するすべての力およびトルクは、指定した測定範囲内に収まっている必要があります。
測定範囲を超えると、最大負荷サイクル数が減少します。また、センサーが損傷することもあります。アプリケーションが測定範囲を超える場合は、お問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満
飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能
ハウジング
アルミニュームとステンレススチール
保証
12 カ月