arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LDT

LDT

通用线性模块
通用线性轴,带三重 X 型面、线性电机和滚子导轨

优势 - 您将获益

  • 几乎无磨损件
    使用寿命长,系统可靠
  • 传动部件之间无机械间隙,用于快速响应模式和高精度定位
    灵活响应特性和高位置精度
  • 振荡低且保持力高
    定位时间最短且过程稳定
  • 轴中集成了电机和测量系统
    将轮廓干涉和空间要求将至最低
  • 选配绝对位置测量系统
    更少的编程工作,节省启动和工作时间
  • 高度动态,周期短,因此生产率高
    因此,实现较高的生产力
  • 可采用多种不同类型,例如,长滑块
    专门根据您的应用需求进行优化
  • 可选择气动制动器用作杆锁
    系统急停时保证过程可靠
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    借助于 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口,可用于机器安全领域的高标准应用

选件和特殊信息

  • 模块化传感器系统
    线性模块(与图示类似)可提供三种不同的路径测量系统。这种增量式行程测量系统有一个 1Vss 接口。绝对路径测量系统可选配接口:HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ。
  • 气动止动闸
    线性模块可装配止动闸供货。该止动闸采用气动驱动。其功能在无通气状态下启动。止动闸用于在无供电条件下保持线性模块的位置。
  • 支撑轴型
    轴向型材也可得到额外支持。使用高有效负载时,它将弯曲量保持在最小程度,并提供另一种安装选择。
  • 附加电机滑块
    线性轴可配备多个主动电机滑块。这样就可提供特殊设计和定制的轴解决方案。
  • 经认证的编码器系统
    按照 SIL2/PLd,对带有 HIPERFACE® (选装) 和 DRIVE-CLiQ 接口的编码器系统予以认证。这意味着:即便是机器安全领域中要求苛刻的应用也适用。如需更多信息,请联系我们。
  • 新增:配备食品级润滑脂 (H1G) 的版本
    适用于医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业,可按需快速投入使用的解决方案。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。