CES
Trocadores automáticos de ferramentas
Trocador de ferramentas acionado eletricamente, com função de autotravamento em caso de falha de energia elétrica e sistema de sensores integrado para monitoramento do travamento e da presença da ferramenta.
纯电动。绝不妥协,即使面临重载也是如此。
CES 是一款电动快换系统,专为电气化生产环境应用而开发。其目标是提供一种即使在高负载下也能完全电动运行的解决方案,无需任何气动基础设施即可集成到现代生产架构中。
CES 基于成熟的机械平台,其几何结构借鉴了 CPS 气动快换系统,因此能够沿用现有的集成概念。
- 易于安装,无需法兰
- 可以直接集成到网络拓扑中
- 为多种不同用途提供动力
机械臂末端工具
机械臂末端工具
在汽车生产中利用 CES 进行车身焊接
在自动化白车身制造中,CES 支持在日益电气化的生产线上使用焊枪。作为电动快换系统,它可以在没有压缩空气供应的情况下运行, 有助于实现稳定的电气系统架构。
能够直接并入网络拓扑中,减少了集成工作量。同时,即使在白车身焊接等应用中,也可以安全地搬运重载物品,并且还可以灵活使用不同的机械臂末端工具。
利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。