ELS 37-H260-K
紧凑型线性模块
ID 314807
请注意,该产品已停产且不再供应。
紧凑型线性模块 ELS, 尺寸: 37, 电动, 主轴驱动, 型材导轨, 伺服电机, Bosch Rexroth MSK030C-0900
- 最大行程: 260 mm
- 最大传动力: 150 N
技术细节
| 最大行程 [mm] | 260.0 |
|---|---|
| 最大传动力 [N] | 150.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 最大速度 [m/s] | 1.0 |
| 最大加速度 [m/s²] | 8.5 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 最大有效荷载 [kg] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 6.4 |
| 导轨系统 | 型材导轨 |
| 传动概念 | 主轴驱动 |
| 怠速扭矩 [Nm] | 0.64 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.007 |
| 主轴直径 [mm] | 12.5 |
| 轴距 [mm] | 25.4 |
| 最大主轴速度 [1/min] | 2360.0 |
| 驱动类型 | Bosch Rexroth MSK030C-0900 |
| 长度 X [mm] | 697.0 |
| 宽度 Y [mm] | 56.0 |
| 高度 Z [mm] | 121.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 40.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 250.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 250.0 |
| 间隙 N(力矩负载) [mm] | 122.0 |
| 力 Fy max. [N] | 3000.0 |
| 力 Fz max. [N] | 3000.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 3000.0 |
| 电机型式 “K” | 是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
产品系列的常规说明
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
铝合金,涂层
导轨
型材导轨
传动装置
可以无故障地调整适配不同供应商的伺服电机。
标配范围
装配和操作说明书,带制造商声明
保修期
24 个月