HLM 25-H059
ID 314582
- 最大行程: 59 mm
技术细节
| Corsa [mm] | 59.0 |
|---|---|
| Forza di estrazione [N] | 67.0 |
| Forza di rientro [N] | 50.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Diametro del pistone [mm] | 12.0 |
| Diametro della barra [mm] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] | 1.13 |
| Lunghezza complessiva [mm] | 165.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Peso [kg] | 0.66 |
| Sistema di azionamento | 气缸活塞杆 |
| Lunghezza X [mm] | 165.0 |
| Larghezza Y [mm] | 63.0 |
| Altezza Z [mm] | 32.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 8.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 6.7 |
| Coppia Mz max [Nm] | 3.35 |
| Distanza N (per carico di coppia) [mm] | 23.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 152.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se entrano in gioco contemporaneamente più forze e/o coppie, il tipo di applicazione può essere calcolato con il TOOLBOX. La forza Fy si può calcolare solo mediante il Toolbox.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di traslazione
Sono semplicemente i tempi dei movimenti della slitta o del corpo base. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Guida
Guida a rulli incrociati precaricati senza gioco
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
La fornitura comprende
Ammortizzatori compresi
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta