HLM 50-H025
ID 314583
- 最大行程: 25 mm
技术细节
| 行程 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| 伸出力 [N] | 120.0 |
| 缩回力 [N] | 103.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 活塞直径 [mm] | 16.0 |
| 杆直径 [mm] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 每双行程的气缸容量/10 mm [cm³] | 2.0 |
| 总长度 [mm] | 126.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重量 [kg] | 0.85 |
| 传动概念 | 气缸活塞杆 |
| 长度 X [mm] | 126.0 |
| 宽度 Y [mm] | 70.0 |
| 高度 Z [mm] | 45.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 14.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 11.6 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 5.8 |
| 间隙 N(力矩负载) [mm] | 34.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 407.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、単一の負荷の最大値です。複数の荷重、または負荷トルクが同時に発生した場合、アプリケーションの事例は TOOLBOX で計算できます。荷重 Fy は TOOLBOX でのみ計算できます。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
移動時間
スライダーまたはベース本体の純粋な移動時間です。バルブ開閉回数、ホース充填回数または PLC 反応回数はこの部分ではなく、サイクルタイムを計算する時に考慮します。
ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ショックアブソーバーによって両側で短縮可能です。
レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ガイド
予圧のかかったバックラッシュのないクロスローラーガイド
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
納品内容
ショックアブソーバーを含む
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって