arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KLM 100-H050 유사 그림

KLM 100-H050

ID 314024

선형 축 KLM, 크기: 100, 공압, 피스톤 로드 실린더, 볼 부싱 가이드

  • 최대 스트로크: 50 mm
스트로크 [mm] 50.0
연장 포스 [N] 294.0
수축 포스 [N] 226.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
피스톤 지름 [mm] 25.0
바 지름 [mm] 12.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] 4.9
전체 길이 [mm] 270.0
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
클린룸 클래스 ISO 14644-1 6
청정실 등급: ISO 14644-1 1999
중량 [kg] 3.0
드라이브 컨셉 피스톤 로드 실린더
길이 X [mm] 270.0
너비 Y [mm] 80.0
높이 Z [mm] 60.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 13.5
모멘트 My 최대 [Nm] 57.5
모멘트 Mz 최대 [Nm] 57.5
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 44.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 529.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。

设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

导轨
球轴套导轴

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
减振器和接近开关驱动器

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求