arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KLM 25-H042 Ilustração semelhante

KLM 25-H042

ID 314011

Eixo linear KLM, Tamanho: 25, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de bucha de esfera

  • Máx. derrame: 42 mm
Curso [mm] 42.0
estender força [N] 67.0
força retraída [N] 50.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Diâmetro do pistão [mm] 12.0
Diâmetro da barra [mm] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] 1.13
Comprimento total [mm] 169.0
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Peso [kg] 0.58
Conceito de acionamento Cilindros da haste do pistão
Comprimento X [mm] 169.0
Largura Y [mm] 45.0
Altura Z [mm] 32.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.9
Momento My máx. [Nm] 9.5
Momento Mz máx. [Nm] 9.5
Folga N (para carga de momento) [mm] 20.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 142.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。

设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

导轨
球轴套导轴

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
减振器和接近开关驱动器

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求