arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KLM 300-H200 Abbildung ähnlich

KLM 300-H200

ID 314562

Linearachse KLM, Baugröße: 300, pneumatisch, Kolbenstangenzylinder, Kugelbuchsenführung

  • Max. Hub: 200 mm
Hub [mm] 200.0
Kraft ausfahren [N] 753.0
Kraft einfahren [N] 633.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Kolbendurchmesser [mm] 40.0
Stangendurchmesser [mm] 16.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Zylindervolumen/10 mm pro Doppelhub [cm³] 12.57
Gesamtlänge [mm] 524.0
Schutzart IP 40
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 6
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Eigenmasse [kg] 9.7
Antriebskonzept Kolbenstangenzylinder
Länge X [mm] 524.0
Breite Y [mm] 105.0
Höhe Z [mm] 85.0
Moment Mx max. [Nm] 72.0
Moment My max. [Nm] 350.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 61.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2490.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.

Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens bzw. Grundkörpers. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Stoßdämpfer verkürzt werden.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Führung
Kugelbuchsenführung

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Lieferumfang
Stoßdämpfer und Mitnehmer für Näherungsschalter

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage