arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LDH

LDH

Short stroke module
Compact Z-axis with linear motor and roller guidance

优势 - 您将获益

  • 几乎无磨损件
    使用寿命长,系统可靠
  • 传动部件之间无机械间隙,用于快速响应模式和高精度定位
    灵活响应特性和高位置精度
  • 振荡低且保持力高
    定位时间最短且过程稳定
  • 轴中集成了电机和测量系统
    将轮廓干涉和空间要求将至最低
  • 选配绝对位置测量系统
    更少的编程工作,节省启动和工作时间
  • 高度动态,周期短,因此生产率高
    因此,实现较高的生产力
  • 可选择气动制动器用作杆锁
    系统急停时保证过程可靠
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    借助于 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口,可用于机器安全领域的高标准应用

选件和特殊信息

  • 模块化传感器系统
    线性模块(与图示类似)可提供三种不同的路径测量系统。这种增量式行程测量系统有一个 1Vss 接口。绝对路径测量系统可选配接口:HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ。
  • 气动止动闸
    线性模块可装配止动闸供货。该止动闸采用气动驱动。其功能在无通气状态下启动。止动闸用于在无供电条件下保持线性模块的位置。
  • 支撑轴型
    轴向型材也可得到额外支持。使用高有效负载时,它将弯曲量保持在最小程度,并提供另一种安装选择。