LM 100-H200
ID 314068
- 最大ストローク: 200 mm
技术细节
| ストローク [mm] | 200.0 |
|---|---|
| 伸長力 [N] | 294.0 |
| 引き込み力 [N] | 226.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| ピストン径 [mm] | 25.0 |
| バー径 [mm] | 12.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] | 4.9 |
| 全長 [mm] | 570.0 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 6 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 1999 |
| 重量 [kg] | 4.7 |
| 駆動方式 | ピストンロッドシリンダー |
| 長さ X [mm] | 570.0 |
| 幅 Y [mm] | 65.0 |
| 高さ Z [mm] | 60.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 92.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 82.8 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 41.4 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 44.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1187.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、単一の負荷の最大値です。複数の荷重、または負荷トルクが同時に発生した場合、アプリケーションの事例は TOOLBOX で計算できます。荷重 Fy は TOOLBOX でのみ計算できます。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
移動時間
スライダーまたはベース本体の純粋な移動時間です。バルブ開閉回数、ホース充填回数または PLC 反応回数はこの部分ではなく、サイクルタイムを計算する時に考慮します。
ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ショックアブソーバーによって両側で短縮可能です。
レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ガイド
予圧のかかったバックラッシュのないクロスローラーガイド
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
納品内容
近接スイッチ用ダンパーおよびドライバー
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって