설명
优势 - 您将获益
- 力矩负载高
由于使用了高性能轮廓异型材导轨 - 刚度高
由于采用专用挤塑型材几何形状 - 磨制细齿可确保高精度和基爪的表面质量,并延长使用寿命
通过用于导向的加工定位面 - 高效完整解决方案
由于轴可以有非常多的组合形式 - 多种选择
(电缆保护拖链、波纹管和中间位置等)用于进行特殊优化,满足您的具体使用要求 - 标准安装孔
与装配技术其他系统元件有多种组合
选件和特殊信息
- 波纹管型
提高保护程度,防止材料掉入;可用于多尘环境。 - 作为标配,该模块可以与模块化系统的众多组件组合使用。我们诚挚为您提供帮助。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。