arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ERD 04-40-N-E-2 图片仅供参考

ERD 04-40-N-E-2

ID 1630143

微型旋转装置 ERD, 尺寸: 04, 电动, 气动导孔, 行程测量系统接口: EnDat 2.2, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 扭矩: 0.4 Nm
  • 额定电流: 0.43 A
  • 能源供应: 530 V
  • IP 防护等级: 40
回転角度 [°] > 360
定格トルク [Nm] 0.4
ピークトルク [Nm] 1.2
最大回転速度 [1/min] 600.0
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.008
繰り返し精度 [°] 0.01
重量 [kg] 1.2
最低周囲温度 [°C] 10.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
IP 保護等級 40
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 2
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
力 Fx max. [N] 150.0
力 Fz 最大 [N] 150.0
トルク My 最大 [Nm] 2.5
中間回路電圧 [V] 530.0
定格電流 [A] 0.43
最大電流 [A] 1.29
エンコーダーシステム エンコーダー (絶対)
ストローク測定システムインターフェース EnDat 2.2
SIL 認証 2
空圧フィードスルーの数 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
ピークトルクは、加速および減速時の瞬間的駆動余力を示しています。

モデルシリーズに関する一般注意事項

旋回時間
旋回時間は、純粋に、モジュールが静止位置から静止位置へと移動する時間です。PLC またはドライブコントローラーにより発生した遅延は含まれないため、サイクルタイムの決定時に考慮に入れる必要があります。荷重に依存する休止時間をサイクルタイムに含める必要があります。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

繰り返し精度
繰り返し精度は、位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のとのずれとして定義されます

周囲条件
このモジュールは主に、クリーンな周囲条件から汚れがわずかな環境までで使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。

安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。

定格電流
定格電流は、常時作動することができます。公称電流より上から最大電流までの範囲のすべての電流に関して、それぞれの製品について記載した文書の注意を守る必要があります。

クリーンルーム等級 ISO 14644-1:2015

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

駆動方式
トルクモーター、3相

ストローク測定システム
絶対計測システム、マルチターンバージョン、HIPERFACE®、EnDat2.2、DRIVE-CLiQ インターフェース (EnDat 2.2 + 信号コンバーター経由) 付き

ドライブコントローラー
BOSCH のドライブコントローラ (IndraDrive、IndraDrive CS) および Siemens のドライブコントローラ (Sinamics S120) のパラメータ設定に関するご相談。他のドライブコントローラ用モータデータシートの提供。ご要望に応じた委託サポート。

納品内容
位置決めスリーブのアクセサリーキット、安全関する情報(オンラインで入手可能な製品固有の説明書)

保証
24 カ月