ERM 160-8-CB-090-B
ID 310550
- 扭矩: 75 Nm
技术细节
| 驱动力矩峰值 [Nm] | 2.3 |
|---|---|
| 峰输出力矩 [Nm] | 75.0 |
| 最大驱动速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大输出速度 [1/min] | 62.5 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 20.0 |
| 重复精度 [°] | 0.035 |
| 轴向偏转 [mm] | 0.03 |
| 传输 | 48.0 |
| 力 Fx max. [N] | 1500.0 |
| 力 Fz max. [N] | 3000.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 450.0 |
| 流体通路数量 | 8.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 15.5 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 65 |
| 中孔直径 [mm] | 22.0 |
| 长度 X [mm] | 160.0 |
| 宽度 Y [mm] | 251.2 |
| 高度 Z [mm] | 137.5 |
Dimensionen und max. Belastungen
最大惯性 J
Dimensionen und max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen gleichzeitig auftreten. Anwendungsspezifisch können höhere Werte erreicht werden, bitte sprechen Sie uns an.
最大惯性 J
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 惯性
- X 轴顶部:
- 周期/小时
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schwenkzeit
sind reine Rotationszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Relaisschaltzeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Mittlere Aufbaulast
soll eine typische Belastung darstellen. Sie ist definiert als die Hälfte des max. möglichen Massenträgheitsmomentes, das ungedrosselt, schlag- und prellfrei, bei zentrischer Last und senkrechter Drehachse geschwenkt werden kann.
Motormomente
Bei allen Motormomenten die oberhalb des Nennmoments bis zum Maximalmoment des Motors liegen sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Material Funktionsteile (innenliegend)
Stahl
Betätigung
elektrisch, über einen adaptierbaren Servomotor
Wirkprinzip
Zweistufiges Hypoidgetriebe
Lieferumfang
Zentrierhülsen für Modulbefestigung und für Befestigung am Abtriebsflansch, O-Ringe für Druckluftanschlüsse am Abtriebsflansch.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage