ERT 100-54-B-N-H-N
ID 1529409
- 扭矩: 14 Nm
- 能源供应: 560 V
- IP 防护等级: 54
技术细节
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 14.0 |
|---|---|
| Špičkový krouticí moment [Nm] | 51.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 350.0 |
| Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 0.57 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.01 |
| Čelní házivost [mm] | 0.05 |
| Obvodová házivost [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.84 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 40.0 |
| Třída ochrany IP | 54 |
| Momentová přídržná brzda [Nm] | 17.0 |
| Max. síla Fx [N] | 890.0 |
| Max. síla Fz [N] | 890.0 |
| Délka X [mm] | 235.0 |
| Šířka Y [mm] | 190.0 |
| Výška Z [mm] | 120.0 |
| Max. moment My [Nm] | 48.0 |
| Meziobvodové napětí [V] | 560.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 2.41 |
| Max. proud [A] | 7.61 |
| Systém enkodéru | Enkodér (absolutní) |
| Rozhraní systému měření zdvihu | HIPERFACE® |
| Certifikace SIL | bez certifikace |
Rozměry a maximální zatížení
Vyobrazení času otáčení
Diagram dob otáčení IP54
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty individuálního zatížení. Pokud současně působí více sil nebo momentů, budou maximální přípustné individuální hodnoty nižší.
Vyobrazení času otáčení
- X 轴:
- Doba otáčení
- Y 轴:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- X 轴顶部:
- Cykly za hodinu
Diagram dob otáčení IP54
- X 轴:
- Doba otáčení
- Y 轴:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- X 轴顶部:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Systém měření zdvihu
Systém zpětné vazby motoru pro absolutní měření, jednootáčková verze, s rozhraními HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® and DRIVE-CLiQ
Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.
Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.
Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.
Materiál těla
Litý hliník, práškově lakovaný
Pohon
Momentový motor, 3fázový
Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém v absolutním provedení; s rozhraními HIPERFACE®, SSI, 1Vss a DRIVE-CLiQ.
Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání