ERT 12-40-N-N-D-2
ID 1481989
通用旋转单元 ERT, 尺寸: 12, 电动, 无连通, 行程测量系统接口: DRIVE-CLiQ, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 扭矩: 1.52 Nm
- 额定电流: 1.04 A
- 能源供应: 560 V
- IP 防护等级: 40
技术细节
| 额定转矩 [Nm] | 1.52 |
|---|---|
| 峰值扭矩 [Nm] | 4.17 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.07 |
| 重复精度 [°] | 0.01 |
| 轴向偏转 [mm] | 0.02 |
| 回转精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 40.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 力 Fx max. [N] | 700.0 |
| 力 Fz max. [N] | 700.0 |
| 长度 X [mm] | 181.0 |
| 宽度 Y [mm] | 135.0 |
| 高度 Z [mm] | 64.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 24.0 |
| 中间电路电压 [V] | 560.0 |
| 额定电流 [A] | 1.04 |
| 最大电流 [A] | 3.27 |
| 编码器系统 | 编码器(绝对) |
| 行程测量系统接口 | DRIVE-CLiQ |
| SIL 认证 | 2 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
尺寸和最大载荷
回转时间图
旋转时间图 IP54
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
回转时间图
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
旋转时间图 IP54
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
产品系列的常规说明
行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
外壳材料
铸铝,粉末涂层
传动装置
扭矩电机,三相
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。
传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求